Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Asco-P-203

Пропорциональный клапан ASCO™ Posiflow серии 203

Product Description

Модели ASCO серии 203 — это линейка пропорциональных клапанов Posiflow, предназначенных для подачи воздуха/газа, работе при низком давлении и в вакууме, а также для точного управления расходом воды. Клапаны идеально подходят для использования в производстве продовольствия и напитков, в медицико-биологической промышленности, а также в водоочистных и канализационных сооружениях.

Привод клапана
Электромагнитный
Материал корпуса
Латунь
Среда
Воздух, инертный газ, светлые нефтепродукты, вода
Размер трубы/отверстия
1/4"; 3/8"
Тип отверстия
Резьба NPTF
Функция
2-ходовой: 2/2 нормально закрытый
Расход
0,05-0,1 Cv; от 0,1 до 0,5 Cv; от 0,5 до 1,0 Cv
Напряжение
24 В пост. тока
Максимальный перепад давлений/максимальное рабочее давление
Вакуум до 150 фунт/кв. дюйм изб.
Рабочая среда
В помещениях, на открытом воздухе

Особенности

  • Возможность регулировать расход в диапазоне от 0 % до 100 % от номинала
  • Расход также можно регулировать с помощью нескольких электрических входных сигналов (от датчиков, преобразователей, ПЛК и т. д.) через электронный блок управления ASCO или другое подобное устройство
  • Можно приобрести в корпусе из латуни или нержавеющей стали

Документация и чертежи