Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Asco-P-Numatics 280

Цифровые датчики давления Numatics™ серии 280

Product Description

Цифровые датчики ASCO Numatics серии 280 используются как цифровые вакуумные манометры для точного визуального отображения текущего значения. Они также могут быть использованы в областях, требующих чрезвычайно точного измерения определенного значения при создании цифрового ввода в ПЛК или систему управления. Большой ЖК-дисплей облегчает просмотр и меняет цвет при достижении уставки, что приводит к изменению состояния цифрового вывода. К областям применения относятся проверка наличия деталей, проверка качества посредством испытаний на утечку, контроль кромок при намотке пленки, контроль сжимающих усилий, слива и заполнения контуров, накачки и откачки контуров.

Назначение
2-ходовой — 2/2 нормально закрытый
Принцип срабатывания
Электромагнитный – прямого действия
Материал корпуса
Алюминий
Напряжение
24 AC, 110 AC, 115 AC, 120 AC, 208 AC, 220 AC, 230 AC, 440 AC, 480 AC, 24 DC, 240 DC, 12 DC, 120 DC, 6 DC, 48 DC | 50–60 Гц
Рабочая среда
Воздух, инертный газ
Размер присоединения
1/8"
Тип соединения
Резьба NPTF
Расход
От 0,1 до 0,5 Cv
Условия эксплуатации
В помещении
Стандарты и нормативные документы
Тип 1, CSA, UL

Особенности

  • Режимы работы: гистерезис и двухпороговый компаратор
  • Быстрый отклик (2,5 мс и менее) с повторяемостью до + 0,2 % полной шкалы + 1 цифра.
  • Выступающие кнопки регулировки для простого интуитивного программирования
  • Большой, состоящий из семи сегментов ЖК-дисплей с выбираемой двухцветной индикацией
  • OUT (вывод) отображается, когда включен (ON) цифровой вывод
  • На дисплее панели отображается следующее: выбранные единицы измерения, режим работы, тип вывода (н.о. / н.з.), режим настройки и блокировка клавиш
  • Маркировка CE и соответствие RoHs

Документация и чертежи