Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Asco-P-ISO 6432

Круглые цилиндры ASCO™ Numatics серии ISO 6432

Product Description

Серия Numatics ISO 6432 — это линейка метрических мини-цилиндров, соответствующих стандарту ISO. Они оснащены самосмазывающейся втулкой штока с низким коэффициентом трения для обеспечения плавного срабатывания, превосходной устойчивости к износу и длительного срока службы. Серия ISO 6432 идеально подходит для компактных систем автоматизации в аналитической и диагностической контрольно-измерительной аппаратуре, оборудовании для бутилирования, автотехнике, оборудовании предприятий общественного питания и прачечном оборудовании.

Стандарты и нормативные документы
ISO
Отверстие
32 мм, 40 мм, 50 мм, 63 мм, 20 мм, 25 мм, 8 мм, 10 мм, 12 мм, 16 мм
Рабочие условия
Коррозионная, опасная, в помещении, на открытом воздухе, с промывкой
Ход
Не более 500 мм

Особенности

  • Конкурентная взаимозаменяемость с цилиндрами по стандарту ISO 6432.
  • Встроенный крепеж для простого прямого крепления передней и задней крышек к оборудованию
  • Оснащены магнитными датчиками положения
  • Конструкция полностью из нержавеющей стали с устойчивыми к высоким температурами уплотнениями обеспечивают коррозионную стойкость в неблагоприятных условиях

Документация и чертежи