Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Asco-P-G

Бесштоковые цилиндры ASCO™ Numatics серии G

Product Description

Предназначенные для сложных условий эксплуатации бесштоковые цилиндры Numatics серии G оснащены опорной рейкой и опорными ползунами очень большой грузоподъемности. Их доказанная в полевых испытаниях надежность позволяет выполнять миллионы циклов, что делает их идеальными для транспортировки материалов и производственного применения в автомобильной, шинной, пищевой, упаковочной промышленности, а также промышленности по производству безалкогольных напитков.

Отверстие
32 мм, 40 мм, 50 мм, 25 мм
Рабочая среда
Коррозионная, опасная, в помещении, вне помещений, с промывкой
Ход
Не более 1200 мм

Особенности

  • Взаимозаменяемость с бесштоковыми цилиндрами конкурентов обеспечивает ускоренную замену
  • Стандартная длина хода до 19,5 футов (6 м)
  • Рабочая скорость до 9,75 фут/сек (3 м/сек)

Документация и чертежи