Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Asco-P-273

Пневматический пережимной клапан ASCO™ серии 273

Product Description

Серия 273 — это 2-ходовые нормально закрытые и нормально открытые пережимные клапаны, работающие под давлением, предназначенные для использования с высокочистыми жидкостями в биотехнологических применениях. Герметичное разделение механизма управления и рабочей среды в трубопроводах предотвращает загрязнение, обеспечивая максимальную чистоту жидкости. Для заказа доступен широкий диапазон размеров корпуса для присоединения трубок различного диаметра. Стандартные области применения включают одноразовые биореакторы, тангенциальную фильтрацию потока (TFF) и хроматографические установки.

Тип клапана
2-ходовой нормально открытый (NO) и нормально закрытый (NC)
Материалы конструкции
Анодированный алюминий и нержавеющая сталь
Диаметр труб (наружный)
3/8", 1/2", 3/4", 1"
Материал труб
Силикон, cflex374, 082 и Tygon
Твердость труб
55–80 по Шору А (после обработки гамма-излучением)
Давление среды в трубе
До 90 фунтов/кв. дюйм (до 6 бар), в зависимости от размера и материала труб
Пневмопривод / давление пневмоуправления
70–145 фунтов/кв. дюйм (4,8–10 бар)
Температура окружающей среды
0–40 °C
Т-образный паз для контакта переключателя
Обратная связь о состоянии положения клапана (например, ASCO серии 494)
Рабочая среда
Инертные газы или жидкости

Особенности

  • Инновационная конструкция
    • Нет контакта с технологической средой
    • Простая установка и без использования гибких трубопроводов
  • Стандарт производительности и надежности в своей отрасли
    • Долговременность использования — до 20 тыс. циклов пережима труб
    • Лучшее удержание и защита труб во время циклов пережима
  • Безопасность операторов
    • Простой в использовании встроенный защитный кожух
    • Ручное управление позволяет удалить вставку трубы без срабатывания клапана
  • Непревзойденная поддержка изделия
    • Локальные специалисты помогут найти решения для конкретных применений
    • Техническая поддержка и обслуживание

Документация и чертежи