Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Tescom-P-VM

Клапан регулирования давления газа TESCOM™ серии VM

Product Description

В серии VM представлены клапаны с пневмоприводом, рассчитанные на высокое давление и высокий расход Это идеальный выбор для работы с газами и жидкостями высокого давления, систем закачки с высоким расходом, а также для испытаний компонентов, работающих под высоким давлением и с высоким расходом.

Максимальное рабочее давление
6000 фунт/кв. дюйм изб. (414 бар изб.)
Корпус, трим и клапан
Нержавеющая сталь 316
Материал седла
Vespel®
Уплотнительное кольцо
Каучук Buna-N, Kalrez®, Viton®, этиленпропилен, уретан
Опорное кольцо
Teflon®
Рабочая температура
Как указано в индексе выбора артикулов
Типоразмер отверстий
3/4 дюйма, 1 дюйм
SAE, NPTF, MS33649
Пропускная способность
Cv = 4,5
Тип нагрузки
Пневмоуправление
Дополнительная информация
По вопросам внесения изменений или разработки всей системы обращайтесь в ближайший офис продаж.

Особенности

  • Клапан нормально закрытого типа
  • Уравновешенный клапан
  • Линейная проточная часть обеспечивает минимизацию перепада давления в клапане
  • Высокие значения рабочего давления: до 6000 фунт/кв.дюйм изб./ 414 бар

Документация и чертежи