Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Tescom-P-44-2800

TESCOM™ 44-2800 Series Shutoff Regulator Instrumentation

Product Description

Конструкция регулятора серии 44-2800 с присоединенной мембраной способствует отсечке при поступлении токсичных или коррозийных газов. Позиционируемая невыпадающая крышка создает вторичную оболочку для дополнительной безопасности. Доступен в исполнении из сплавов Hastelloy® или Мonel. Идеален для применения в оборудовании КИП и газоанализаторах.

Номинальное давление
Максимальное давление на входе: 3000 фунт/ кв. дюйм изб. / 207 бар
Диапазон давлений на выходе
: 0-25, 0-50, 0-100, 0-150 фунт/ кв. дюйм изб. / 0-1,7, 0-3,4, 0-6,9, 0-10,3 бар
Материал мембраны и корпуса
Нержавеющая сталь 316
Материалы фрикционной втулки
Внутр.: Teflon®
Наружн.: нерж. сталь 316
Материал пружины
Elgiloy®
Материал седла
ПТФХЭ
Остальные части
Нержавеющая сталь 316
Рабочая температура
От −40°F до 140°F / от -40°C до 60°C
Типоразмер отверстий
1/4 дюймов NPTF
Пропускная способность
Cv = 0,16
Вес (без манометров)
3 фунта / 1,4 кг
Дополнительная информация
По вопросам внесения изменений или разработки всей системы обращайтесь в ближайший офис продаж.

Особенности

  • Повторяемость: 0,50 % от максимального номинального выходного давления
  • Витая мембрана обеспечивает высокую чувствительность при минимальном статизме
  • Диафрагма металл-металл для уплотнения корпуса
  • Позиционируемая не выпадающая крышка для вентиляции и регулируемый ограничитель выходного давления
  • Доступны опции затворов из сплавов Hastelloy®C или Monel (135 модификаций)

Документация и чертежи