Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Asco-P-EQ

Цилиндры NFPA ASCO™ Numatics серии EQ

Product Description

Алюминиевые цилиндры NFPA Numatics серии EQ сочетают в себе качество и проверенную надежность. Это ремонтируемые OEM сменные пневматические цилиндры NFPA, разработанные в качестве экономичной и долговечной альтернативы для аналитического и диагностического оборудования, линий розлива, оборудования для предприятий общественного питания и прачечных, а также для систем пылеулавливания.

Отверстие
1 1/2 дюйма, 2 дюйма, 2 1/2 дюйма, 3 1/4 дюйма, 4 дюйма, 5 дюймов, 6 дюймов
Рабочая среда
Коррозионная, опасная, в помещении, на открытом воздухе, с промывкой
Ход
99 дюймов, не более

Особенности

  • Конкурентная взаимозаменяемость с алюминиевыми цилиндрами NFPA
  • Более широкое кольцо износа обеспечивает более длительный срок службы, чем у конкурирующих цилиндров
  • Имеющая твердость каленой стали высокопрочная трубка из алюминиевого сплава 400 обеспечивает гладкую поверхность уплотнения, не подверженную коррозии и отличную износостойкость
  • Шток поршня из высокопрочной стали имеет шлифованную, полированную и твердую хромированную поверхность, что обеспечивает максимальный срок службы втулки и уплотнения
  • Улучшенная конструкция отверстия позволяет увеличить расход
  • Просты в установке благодаря более чем 16 стилям монтажа, а также более широкому выбору стандартных фитингов и головок штока
  • Оснащены магнитными датчиками положения

Документация и чертежи