Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Asco-P-HOV13B

Клапаны с гидроприводом ASCO™ серии HOV13B

Product Description

Клапаны ASCO серии HOV13B – это предохранительные клапаны в бронзовом корпусе с электроприводом, обеспечивающие надежную регулировку подачи жидкого топлива. Седло из фторопласта (ПТФЭ) пружинного клапана под действием штока открывается в течение 9 секунд после подачи питания и закрывается в течение 1 секунды после его прекращения. Клапаны устанавливает клиент для безопасного отключения подачи жидкого топлива у НЗ порта. НЗ порт серии HOV13B при отключении цикла как правило обеспечивает возврат в подогреватель масла. Клапан серии HOV13B состоит из гибкого состоящего из двух частей привода и корпуса клапана, конструкция которого идеально подходит для изготовителей комплексного оборудования, которым требуется привод и корпус в сборе, а также конечным пользователям и дистрибьюторам, которые хотят максимально сократить запасы путем смешивания/подбора приводов и корпусов клапанов. Клапаны серии HOV13B подходят для бойлеров/горелок печей, обжиговых печей/инсинераторов и нагревательного оборудования.

Привод клапана
С электродвигателем
Материал корпуса
Бронза
Среда
Мазут
Размер трубы/отверстия
1/2 "; 3/4 "
Тип отверстия
Резьба NPTF
Функция
3-ходовой - 3/2 нормально закрытый
Расход
От 2,0 до 6,0 Cv;
Напряжение (В перем. тока)
24, 110, 120, 220, 230
Максимальный перепад давлений / Максимальное рабочее давление
150–500 фунтов/кв. дюйм изб.
Рабочая среда
В помещениях, вне помещений
Стандарты и нормативные документы
CSA, FM, тип 1, тип 3, тип 4, UL

Особенности

  • Клапан серии HOV13B — это 3-ходовой узел, который подходит для труб диаметром 1/2 и 3/4 дюйма
  • Широкий диапазон температур окружающей среды воздуха подходит для жарких (150 °F/66 °C) или холодных (–40 °F/–40 °C) условий
  • Возможности гибкого многоцелевого монтажа в эксплуатационных условиях позволяет выполнить установку в любом направлении
  • Блокировка при выходе уплотнения штока клапана и электрическая блокировка выключателя корпуса входят в объем поставки.
  • Стандартный корпус общего назначения тип 1, дополнительный водонепроницаемый корпус тип 4 подходит для установки на улице, внутри помещений
  • Широкий диапазон напряжений позволяет использовать клапан в различных географических положениях
  • Внесен в список UL, имеет маркировку FM, сертифицирован CSA

Документация и чертежи