Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Asco-P-158

Клапан ASCO™ серии 158

Product Description

Клапаны ASCO серии 158 одноблочной и цельной конструкции — это двухходовые нормально-закрытые газовые предохранительные отсечные клапаны, предназначенные для использования с моторизированным приводом ASCO серии 159. В сочетании с приводом серии 159 данная система имеет одобрение международных организаций и сертификаты UL, FM, CSA и EN161. Специально разработанные для применения в горелках, эти новые изделия обеспечивают производителей комплектного оборудования, дистрибьюторов, подрядчиков и конечных пользователей новыми предохранительными отсечными клапанами систем сгорания, повышающими безопасность и надежность оборудования и увеличивающими теплопроизводительность.

Материал
Литой алюминиевый сплав
Конструкция
Одноблочный и цельный
Рабочая среда
Топливный газ
Размер трубы
От 3/4" до 3" NPT и ISO
Функция
2-ходовой нормально-закрытый
Коэффициент расхода
От 13,3 до 126,1 Kv,
от 15,4 до 145,8 Cv
Максимальный перепад рабочего давления, бар (фунт/кв. дюйм)
1,4 (20)
Диапазон температуры окружающей среды
от –40 до 66 °C, от –40 до 150 °F
Дифференциальное давление закрытия, бар (фунт/кв. дюйм)
От 2,1 (30) до 5,17 (75)
Государственная сертификация
в сочетании с приводом ASCO серии 159:
UL 429,
ANSI Z21.21/CSA 6.5 C/I
FM 7400
EN161 класс A
RoHS (директива ЕС по ограничению вредных веществ)

Особенности

  • Оптимизированная конструкция с высокой пропускной способностью (от 15,4 до 145,8 Cv, от 13,3 до 126,1 Kv) и широкий диапазон перепадов рабочего давления (от 0 до 20 фунт/кв. дюйм, от 0 до 1,4 бар) открывает широкий спектр применения
  • Цельная конструкция обеспечивает простоту монтажа и сокращает занимаемую площадь
  • Широкий диапазон температуры окружающей среды для использования в жарких (150 °F/66 °C) или холодных (–40 °F/–40 °C) условиях
  • От 3/4" до 3" NPT/20–80 мм ISO.
  • Для упрощения монтажа и обслуживания предлагаются трубные переходники.
  • Возможность универсального монтажа позволяет выполнить установку в любом положении.
  • Внесен в список UL, имеет маркировку FM, сертифицирован CSA
  • Имеет сертификацию EN161 Класс A и соответствует требованиям директив RoHS

Документация и чертежи