Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Asco-P-Series 090

Миниатюрные клапаны ASCO™ серии 090

Product Description

Серия ASCO 90 — это линейка миниатюрных электромагнитных клапанов, предназначенных для использования с воздухом и инертными газами. Компактная, легкая конструкция и низкое энергопотребление делает эти клапаны идеальным выбором для переносных медицинских устройств. Непревзойденный срок службы клапанов, составляющий более 50 миллионов циклов, значительно повышает надежность приборов производителей комплектного оборудования. Типичные сферы применения клапанов серии 090 включают в себя подачу кислорода, компрессионную терапию и газоанализаторы.

Принцип действия
Электромагнитный
Материал корпуса
Полибутадиентерефталат
Рабочая среда
Воздух, инертный газ, кислород
Тип соединения
Монтаж на основание, PBT (F)
Функция
2-ходовой: 2/2 нормально закрытый
Расход
0,070 Cv
Напряжение
12 и 24 В пост. тока — 50/60 Гц
Рабочее давление, бар (фунтов/кв. дюйм)
1,4 (20)
Рабочие условия
В помещении

Особенности

  • Миниатюрные электромагнитные клапаны серии 090 предназначены для использования с воздухом и инертными газами.
  • Идеальное соотношение размера и пропускной способности для систем кислородной терапии
  • Легкая компактная конструкция и низкое энергопотребление делают эти клапаны идеальным выбором для переносных медицинских устройств
  • Выдающийся срок службы, составляющий более 50 миллионов циклов, повышает надежность приборов производителей комплектного оборудования.
  • Отвечает всем требованиям соответствующих директив ЕС и соответствует требованиям RoHS

Документация и чертежи