Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Asco-P-252

Клапанные блоки ASCO™ 252 для стоматологического оборудования

Product Description

Серия ASCO 252 — это клапанные блоки для стоматологического оборудования в сборе, которые упрощают систему подачи жидкости и практически сводят к минимуму время технического обслуживания для производителей комплектного оборудования. Каждая конструкция в сборе объединяет функции жидкостного, газового и пропорционального пневматического регулирования. Самонастраивающиеся стоматологические клапанные блоки имеют встроенную гидравлическую модульную конструкцию, которая подойдет для оборудования практически любого стоматологического кресла. Благодаря их использованию производители стоматологических кресел избавляются от необходимости тратить время на разработку специальных клапанных блоков.

Принцип действия
Пропорциональный, электромагнитный, электромагнитный — прямого действия
Рабочая среда
Воздух, инертный газ, вода
Расход
Менее 0,05 Cv
Тип соединения
Штуцер
Напряжение
24 В пост. тока; 12 В пост. тока
Частота
50/60 Гц

Особенности

  • Для решения всех стоматологических задач в наличии имеются три модуля: орошение водой, сушка воздухом и пневматическая турбина для ручных инструментов с переменной скоростью
  • Сборки можно расширять, соединив до четырех клапанных блоков
  • Регулятор потока с ручным поворотом обеспечивает гибкость
  • В сочетании с различными клапанами ASCO может использоваться для создания специальных конфигураций для заказчика

Документация и чертежи