Emerson-P-8920-PS-DC

PAC8000 Искробезопасный источник питания постоянного тока модуля (8 модулей)

Product Description

Источники питания специально предназначены для использования с системой безопасности SafetyNet для PAC8000 и применяются для подачи энергии контроллеру системы SafetyNet и модулям ввода-вывода.

Артикул
8920-PS-DC
Модуль питания, полевой канал ввода
Канал ввода 24 В пост. тока; канал вывода 5 А при 12 В пост. тока; питание для модулей 2 в 1 (искробезопасных)
Применение
Питание модулей 2 в 1 (искробезопасных) с поддержкой распределения нагрузки для резервирования

Особенности

  • PAC8000 — это полностью модульная система ввода-вывода, которая подходит как для решения задач общего назначения, так и для эксплуатации во взрывоопасных средах. Система предлагает широкий набор функций ввода-вывода и имеет открытую архитектуру, что обеспечивает обмен данными с различными промышленными сетями с помощью соответствующего типа модуля сопряжения с шиной или контроллера.
  • Входные клеммы (по одному блоку на каждый модуль ввода-вывода) устанавливаются на шасси, и к ним без дополнительных клемм и соединений подключаются внешние провода. При повреждении их можно легко заменить на месте эксплуатации. Безопасность оборудования обеспечивается комплексной системой механических ключей.
  • Физическую и электрическую основу системы ввода-вывода PAC8000 образуют шасси, которые позволяют монтировать модули на плоскую панель или DIN-рейку T- или G-образной формы. Они служат опорой и соединительным устройством для модуля сопряжения с шиной или контроллера, источников питания, модулей ввода-вывода и клеммных колодок, а также содержат линии адресации, передачи данных и питания для внутренней шины.
  • Сила тока 5 А
  • Поддержка распределения нагрузки для резервирования