PAC8000 8-канальный аналоговый ввод сигнала безопасности с протоколом HART

Product Description

PAC8000 Источник питания для использования в зонах, соответствующих классу 1, разделу 2 (ввод перем. тока; 5 А, 12 В пост. тока и 5 А, 24 В пост тока)

Артикул
8810-HI-TX
Число и тип аналоговых входов
8-точечный, односторонний, 4–20 мА; невоспламеняющиеся цепи возбуждения
Разрешение и скорость
16 разрядов; 25 мс; 0,75 с/точка
Потребляемый ток
Система: 70 мА; полевые устройства: 350 мА
Возможности HART
Сквозная передача в HART; сбор данных и отчеты о состоянии HART

Особенности

  • PAC8000 — это полностью модульная система ввода-вывода, которая подходит как для задач общего назначения, так и для жестких условий эксплуатации. Система предлагает широкий набор функций ввода-вывода и имеет открытую архитектуру, которая позволяет обмениваться данными с различными промышленными сетями с помощью подходящего типа модуля сопряжения с шиной или контроллера.
  • Входные клеммы (по одному блоку для каждого модуля ввода-вывода) устанавливаются на шасси, и к ним без дополнительных клемм и соединений подключаются внешние провода. При повреждении их можно легко поменять на месте эксплуатации. Наличие механических ключей гарантирует безопасность оборудования.
  • Физическую и электрическую основу системы ввода-вывода PAC8000 образуют шасси, которые позволяют монтировать модули на плоскую панель или DIN-рейку T- или G-образной формы. Они служат опорой и соединительным устройством для модуля сопряжения с шиной или контроллера, источников питания, модулей ввода-вывода и клеммных колодок, а также содержат линии адресации, передачи данных и питания для внутренней шины.
  • 2-, 3- или 4-проводной передатчик
  • Сквозная передача в HART; сбор данных и отчеты о состоянии HART
  • Требуется питание 24 В пост. тока от полевой шины от 8914-PSAC.