Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Tescom-P-54-2800

Гидравлический регулятор давления серии 54-2800 TESCOM™

Product Description

Понижающий регулятор давления серии 54-2800 разработан для высоких расходов и высоких давлений в гидравлических применениях. Номинальные входные и выходные давления до 5000 фунтов/кв. дюйм изб. / 345 бар; Cv = 8,0 при высоких расходах. Доступны исполнения с купольным и пневматическим нагружением. Седло и тарелка из упрочненной нержавеющей стали обеспечивают великолепную устойчивость к износу. Идеален для применения в гидравлических предохранителях выбросов (BOP) и при испытаниях гидравлических компонентов.

Номинальное давление
Максимальное давление на входе: 5000 фунтов/ кв. дюйм изб. / 345 бар
Диапазон давлений на выходе: 50–1500, 200–5000 фунтов/ кв. дюйм изб. / 3,4–103, 13,8–345 бар
Материал корпуса
Нержавеющая сталь 303
Седло, тарелка, датчик
Нержавеющая сталь 17-4 PH
Уплотнительные кольца
Каучук Buna-N, Viton®, этиленпропилен, Kalrez®
Упорные кольца
Teflon®
Остальные детали
Нержавеющая сталь серии 300
Рабочая температура
От –17 до 74°C / от 0 до 165°F
*По поводу расширенного температурного диапазона до 177°C / 350°F проконсультируйтесь в компании TESCOM
Типоразмер отверстий
Тип входного и выходного порта: SAE, NPTF
Размер входного и выходного порта: 1"
Пропускная способность
Основной клапан: Cv = 8,0
Вент. клапан: Cv = 6,5
Тип нагрузки
Купол, воздух
Вес изделия
35 фунтов / 15,9 кг
Дополнительная информация
По вопросам внесения изменений или разработки всей системы обращайтесь в ближайший офис продаж.

Особенности

  • Высокий расход и компактная конструкция
  • Седло и тарелка из упрочненной нержавеющей стали 17-4 PH обеспечивают великолепную устойчивость к ударам и эрозии.
  • Применены датчик поршневого типа, сбалансированная тарелка основного клапана и ненастраиваемая ручная система вентиляции

Документация и чертежи