Tescom-P-26-1100

Пневматический регулятор давления серии 26-1100 TESCOM

Product Description

Серия 26-1100 — это понижающий давление регулятор с купольным нагружением и высоким расходом. Идеален для применения в пневматических испытательных стендах и научно-исследовательских лабораториях.

Максимальное входное давление
Корпус из нерж. стали (отверстие 0,25"): 10 000 фунтов/кв. дюйм изб. / 690 бар
(отверстие 0,375"): 6000 фунтов/кв. дюйм изб. / 414 бар
Алюминиевый корпус: 6000 фунтов/кв. дюйм изб. / 414 бар
kатунный корпус: 6000 фунтов/кв. дюйм изб. / 414 бар
Диапазоны выходного давления
Вплоть до макс. входного
Материал корпуса
Нерж. сталь 303, нерж. сталь 316, алюминий или латунь
Мембрана и уплотнительные кольца
Бутадиенакрилонитрильный каучук
Упорные кольца
ПТФЭ
Материал седла
ПТФХЭ
Стопорные кольца
Нержавеющая сталь 15-7
Заглушка клапана
Нержавеющая сталь 17-4
Остальные части
Нержавеющая сталь серии 300
Рабочая температура
От −40°C до 74°C / −40°F до 165°F
Типоразмер отверстий
Тип вх. и вых. порта: SAE, NPTF, MS33649
Купольный порт: 1/4" MS33649, 1/4" NPTF, 1/4" MS33649
Размер вх. и вых. порта: 3/8", 1/2"
Пропускная способность
Отверстие 0,25": Cv = 0,46
Отверстие 0,375": Cv = 1,30
Тип нагрузки
Купол
Вес (без манометров)
Нерж. сталь: 10 фунтов/ 4,5 кг
Алюминий: 4 фунта/ 1,8 кг
Дополнительная информация
По вопросам внесения изменений или разработки всей системы обращайтесь в ближайший офис продаж.

Особенности

  • Постоянные выходные давления с изменяющимися входными давлениями
  • Сбалансированный основной клапан для снижения нагрузки на седло, что обеспечивает расширенный срок службы
  • Широкий диапазон значений расхода
  • Низкий статизм; низкое давление блокировки
  • Малое время отклика
  • Монтаж в любом положении
  • Доступны два размера отверстий: диаметром 0,25" и 0,375"