Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Emerson-P-STXDNS532

Сетевой интерфейс RSTi DeviceNet, 16 вводов отриц. логики, 16 выводов истока

Product Description

Компактное распределенное решение: RSTi прост в настройке, управлении и модернизации. С Ethernet-устройствами ввода и вывода RSTi повышается эффективность высокоскоростных каналов связи, передающих огромные объемы данных, которые генерируют ваши устройства. Система ввода-вывода RSTi обеспечивает непрерывность работы, широкие возможности подключения и взаимодействия для систем управления.

Артикул
STXDNS532
Сетевой адаптер/применение
DeviceNet/ведомое устройство со встроенной системой ввода-вывода
Количество и тип вводов-выводов
16 точек ввода и 16 точек вывода, 24 В пост. тока
Характеристики ввода-вывода
ВЫКЛ<5VDC; On>9 В пост. тока; 5,4 кОм; 0,5 А пост. тока/точка; 8 А/модуль

Особенности

  • Система ввода-вывода Slice на базе Ethernet отличается высокой производительностью и гибкостью
  • Компактная распределенная система ввода-вывода с длительным сроком эксплуатации
  • Просты в настройке, управлении и модернизации

Документация и чертежи