Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Tescom-P-26-2700

Регулятор противодавления серии 26-2700 TESCOM™

Product Description

Серия 26-2700 представлена регулятором низкого противодавления для высокого расхода с опциями нагружения пружиной, куполом и воздухом. Идеален для управления насосом и компрессором, а также управления давлением технологического процесса. Подходит для ввода химреагентов при высоком расходе и низком давлении.

Максимальное давление на входе
Пневматическое нагружение: 450 фунт/кв. дюйм изб. / 31,0 бар
Купольное нагружение: 1000 фунт/кв. дюйм изб. / 69,0 бар
Нагружение пружиной: 0 -
30, 80, 185, 300, 375 фунт/кв. дюйм изб./ 2,1, 5,5, 12,8, 20,7, 25,9 бар
Седло основного клапана
ПТФХЭ, Vespel® SP21
Корпус, крышка, задняя крышка
Латунь, нерж. сталь 303, нерж. сталь 316
Уплотнительные кольца
Каучук Buna-N, этиленпропилен, Viton®
Мембрана
Gylon®
Остальные части
Нерж. сталь 300, Nitronic 60
Рабочая температура
См. индекс выбора чертежных номеров
Типоразмер отверстий
SAE, NPTF
1/2", 3/4"
Пропускная способность
Cv = 2,0
Тип нагрузки
Пружина, воздух, купол
Примерная масса:
10,5 фунтов / 4,8 кг
Дополнительная информация
По вопросам внесения изменений или разработки всей системы обращайтесь в ближайший офис продаж.

Особенности

  • Работа с газом или жидкостью
  • Доступны купольные и пневматические опции приводов
  • Совместим с электропневматическим контроллером ER5000 TESCOM
  • Возможность работы с высоким расходом

Документация и чертежи