Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Tescom-P-20-1200

Регулятор давления водорода TESCOM™ серии 20-1200

Product Description

Серия 20-1200 — это легкие регуляторы, предназначенные для управления давлением водорода в транспортных средствах, работающих на водородных топливных элементах. Эти регуляторы подходят для давления на входе до 70 МПа и имеют встроенный фильтр тонкой очистки на 10 микрон для предотвращения загрязнения во время установки. Регуляторы серии 20-1200 идеально подходят для использования в легковых и грузовых промышленных и коммерческих транспортных средствах, таких как автобусы и грузовики.

Номинальное давление
Максимальное давление на входе: 351 бар (5 100 фунтов/кв. дюйм (изб.)) (алюминиевый корпус) — 702 бара (10 200 фунтов/кв. дюйм (изб.)) (корпус из нержавеющей стали)
Максимальное давление на выходе: 450 фунтов/кв. дюйм (изб.) /31,0 бара
Материал корпуса
Алюминий 6061-T6 с химическим никелированием, нержавеющая сталь 316
Материал седла
Vespel®
Уплотнительные кольца
Каучук Buna-N
Основной материал клапана
Нержавеющая сталь марки 316
Материал сенсора
Алюминий 6061-T6
Фильтр на 10 мкм
Нержавеющая сталь марки 316
Остальные детали
Нержавеющая сталь серии 300, Teflon®, нержавеющая сталь 18-8
Рабочая температура
от −34 до 74 °C
Типоразмер отверстий
Тип входных и выходных отверстий: SAE, NPTF
Типоразмер входных и выходных отверстий
вход 1/4", выход 1/4", манометр 1/4"
вход 3/8", выход 1/2", манометр 3/8"
вход 3/8", выход 3/8", манометр 1/4"
Пропускная способность
Cv = 0,50
Вес (приблизительно)
0,6 кг
Дополнительная информация
По вопросам внесения изменений или разработки всей системы обращайтесь в ближайший офис продаж.

Особенности

  • Конструкция узла поршня обеспечивает длительную эксплуатацию и повышенную безопасность.
  • Высокий расход и минимальный статизм по расходу
  • Сбалансированная конструкция клапана минимизирует влияние давления в линии нагнетания
  • Малый вес, алюминиевая конструкция с прецизионной обработкой
  • Имеет различные применения для широкого диапазона температур, расходов и давлений
  • Доступны различные значения предварительно установленных выходных давлений
  • Фильтр 10 мкм из нержавеющей стали 316

Документация и чертежи