Tescom-P-64-5000

Редуктор вакууметрического давления серии 64-5000 TESCOM™

Product Description

Редуктор абсолютного / вакууметрического давления серии 64-5000 для чистых сред имеет шероховатость внутренней поверхности 10 Ra. Входное давление 120, 600, или 3500 фунт/кв. дюйм / 8,3, 41,4, или 241 бар при диапазоне выходных давлений от 50 мм Hg абсолют. - от 15 до 100 фунт/кв. дюйм / 50 мм Hg абсолют. - от 1,0 до 6,9 бар. Идеален для контроля вакуума, анализа токсических газов, для установки в вентильные блоки, в газораспределительный шкаф, а также для электронного производства.

Номинальное давление
Максимальное давление на входе: 120, 600, или 3500 фунт/кв. дюйм / 8,3, 41,4, или 241 бар
Диапазон давлений на выходе: 50 мм Hg абсолют.-
15, 30, 60, 100 фунт/ кв. дюйм изб. / 1,0, 2,1, 4,1, 6,9 бар
Материал корпуса
Нержавеющая сталь 316L с электрополировкой или нержавеющая сталь 316L VAR с электрополировкой
Седло клапана
Teflon®, ПТФХЭ (политрифторхлорэтилен)
Диафрагма
Нержавеющая сталь 316L
Шток и пружина клапана, направляющая клапана
Нержавеющая сталь 316
Рабочая температура
Седло из Teflon®: от -40°F до 160°F / -40°C до 71°C
Седло из ПТФХЭ: от -40°F до 140°F / от -40°C до 60°C
Типоразмер отверстий
1/4" H.P.I.C.
1/4", 1/2" поворотное соединение с нар. резьбой
1/4", 1/2" поворотное соединение с внутр. резьбой
Вх. порт: 1/4" вилка; Вых. порт: 1/4" розетка
Вх. порт: 1/4" розетка; Вых. порт: 1/4" вилка
1/4" трубные заглушки
Пропускная способность
Cv = 0,24 (модель 120 фунт/кв. дюйм / 8.3 бар)
Cv = 0,15 (модель 600 фунт/кв. дюйм / 41,4 бар)
Cv = 0,06 (модель 3500 фунт/кв. дюйм / 241 бар)
Масса
2 фунта / 0,9 кг
Дополнительная информация
По вопросам внесения изменений или разработки всей системы обращайтесь в ближайший офис продаж.

Особенности

  • Отрицательное смещение для работы с вакуумом и низким избыточным давлением
  • Степень чистоты обработки внутренней поверхности 10 Ra микродюймов / 0,25 мкм
  • Диафрагма металл-металл для уплотнения корпуса и обеспечения высокой герметичности
  • Доступна опция затвора из сплава Hastelloy®

Документация и чертежи