Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Asco-P-WG

Захваты Numatics™ серии WG

Product Description

Модели Numatics серии WG — это линейка параллельных захватов с синхронным движением, обеспечиваемым поршнем двойного действия, который присоединен посредством штока к двухсторонней трапеции. Двухсторонние углы трапеции преобразуют вертикальное движение в синхронное горизонтальное движение губок. На захваты можно подавать небольшое давление через продувочный порт, чтобы предотвратить попадание мусора или охлаждающей жидкости. В продувочный порт также можно подавать вакуум для использования в среде чистой комнаты.

Условия эксплуатации
Коррозионная, опасная, в помещении, вне помещения, с промывкой
Ход
Не более 1/2"

Особенности

  • Легкий и износоустойчивый анодированный алюминиевый корпус с покрытием из ПТФЭ
  • Очень высокое отношение усилия захвата к массе
  • Губки изготавливаются из инструментальной стали S7, чтобы избежать их поломки
  • Для отслеживания открытого и закрытого положений имеются бесконтактные переключатели
  • Дополнительные монтажные отверстия и воздушные порты в боковых сторонах для расширения вариантов монтажа
  • Снабжены смазочным составом на масляной основе, приготовленным по особой формуле, который обеспечивает эксплуатацию без необходимости выполнения технического обслуживания в течение длительного времени

Документация и чертежи