Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Asco-P-WBG

Захваты Numatics™ серии WBG

Product Description

В параллельных захватах Numatics серии WBG для открытия и закрытия губок используются независимые поршни. Рейка и шестерня синхронизируют работу работу захвата независимо от силовых и опорных стержней. Эти захваты с большим ходом отличаются прочной конструкцией с широком пятном контакта, которая идеально подходит, когда требуется длинная жесткая оснастка или необходимо перемещать большие массивные детали. Также доступно согласованное перемещение захватов.

Условия эксплуатации
Коррозионная, опасная, в помещении, вне помещения, с промывкой
Ход
Макс. 4 дюйма

Особенности

  • Прочный корпус из анодированного алюминия отличается легким весом и долговечностью
  • Очень высокое отношение усилия захвата к массе
  • Опорные штанги из закаленной стали проходят во всей ширине корпуса и оснащены грязесъемным уплотнением, помогающим стержням оставаться чистыми
  • Дополнительные бесконтактные переключатели для отслеживания открытого и закрытого положения губок

Документация и чертежи