Захваты с тремя губками Numatics серии TJ отличаются высоким усилием захвата и компактной конструкцией. Благодаря защищенной конструкции эти захваты являются идеальным выбором для механизированной погрузки и выгрузки в условиях ограниченного пространства. Возможность установки пластины с выталкивателем обеспечивает линейное усилие пружины в 9 фунтов, облегчающее вставку детали, когда губки захвата выпускают ее (только для модели TJ30).