Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Asco-P-RPG

Параллельные захваты Numatics™ серии RPG

Product Description

Перемещение захватов Numatics серии RPG — строго параллельное. Оно обеспечивается поршнем двойного действия. Поршень соединен с шестеренным механизмом со сцепкой, которая направляется по корпусу для обеспечения точного центрирования. Серия Numatics RPG идеально подходит для аналитического и диагностического использования, линий бутилирования, производства биотоплива, оборудования предприятий общественного питания и прачечных.

Условия эксплуатации
Коррозионная среда, опасные зоны, в помещении, вне помещения, промывка

Особенности

  • Анодированный корпус с прочным покрытием наполнен ПТФЭ для дополнительной износостойкости и обеспечивает высокое соотношение усилие/вес
  • Губки из алюминиево-бронзового сплава предотвращают поломки T-образные пазы обеспечивают непревзойденную грузоподъемность
  • Для определения открытого и закрытого положений используются бесконтактные переключатели

Документация и чертежи