Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Asco-P-PG

Захваты Numatics™ серии PG

Product Description

Серия Numatics PG — это линейка низкопрофильных захватов с абсолютно параллельным перемещением, обеспечиваемым шестеренным механизмом, который приводится в движение поршнем двойного действия. Губки из алюминиево-бронзового сплава и с Т-образным пазом предотвращают поломки и обеспечивают превосходную грузоподъемность. Захваты подходят для аналитического и диагностического оборудования, производства биотоплива, линий бутилирования и оборудования предприятий общественного питания и прачечных.

Отверстие
5/8"
Условия эксплуатации
Коррозионная, опасная, в помещении, вне помещения, промывка
Ход
Не более 1/2"

Особенности

  • Корпус захвата — анодированный с жестким покрытием, с покрытием из ПТФЭ изнутри и снаружи для обеспечения износостойкости в суровых условиях
  • Доступны два разных штока одного и того же размера, низкопрофильный корпус
  • Для определения открытого и закрытого положений используются датчики на эффекте Холла

Документация и чертежи