Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Asco-P-NRG

Параллельные захваты Numatics™ серии NRG

Product Description

Серия Numatics NRG — это линейка параллельных захватов, отличающихся синхронизированным или податливым движением с двумя противоположными поршнями, расположенными в одном отверстии. Механизм синхронизации расположен внутри и защищен от загрязнений. Устройство имеет компактные размеры и легкий вес при высоком отношении усилия захвата к размеру. Оно идеально подходит для использования в виноделии, аналитическом и диагностическом оборудовании, автомобильной промышленности, оборудовании коммерческих прачечных и пылесборниках.

Условия эксплуатации
Коррозионная среда, опасные зоны, в помещении, вне помещения, промывка

Особенности

  • Стандартная стойка для монтажа датчика положения и магнитные поршни
  • Корпус цельнолитой, что обеспечивает максимальную жесткость
  • Каретки на 100% встроены в корпус на протяжении всей длины хода
  • Доступно открытие/закрытие пружиной двойного или одинарного действия

Документация и чертежи