Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Asco-P-AG

Угловые захваты Numatics™ серии AG

Product Description

Угловые захваты серии Numatics AG сконструированы с учетом требований, предъявляемых к рабочим процессам в аналитическом и диагностическом оборудовании, получения биотоплива, при розливе, а также в оборудовании для предприятий общественного питания и прачечных. Захваты оснащены поршнем двойного действия с системой двойного шарнира. Конструкция кассетного типа обеспечивает большее соотношение силы сцепления к размеру захвата, чем в традиционных конструкциях.

Условия эксплуатации
Коррозионная, опасная, в помещении, вне помещения, с промывкой

Особенности

  • Высококачественные отверстия увеличивают срок службы уплотнения
  • Соотношение поршней и захватов оптимизировано для достижения максимальной производительности
  • Твердый слой из экструдированного алюминиевого сплава, анодированный PTFE™ для уменьшения трения и износа
  • Цельный, устойчивый к коррозии поршень из нержавеющей стали с магнитными чувствительными полосами, стандартными для всех размеров
  • Поворотные штифты из закаленной легированной стали на полимерных втулках снижают трение и увеличивают срок службы

Документация и чертежи