Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Asco-P-043

Клапаны отсечки газа ASCO™ серии 043

Product Description

Клапаны ASCO серии 043 — это двухходовые нормально закрытые клапаны отсечки газа для включения-выключения подачи топливного газа в промышленных и коммерческих газовых горелках. Клапаны имеют уникальную двухдисковую конструкцию с перекрытием, обеспечивающим резервное уплотнение для герметичной работы. Серия 043 имеет визуальную индикацию положения и подтверждение закрытия.

Привод клапана
Электромагнитный
Материал корпуса
Алюминий
Среда
Природный газ
Размер трубы/отверстия
3/4"; 1"; 1 1/4"; 1 1/2"; 2"; 2 1/2"; 3"
Тип отверстия
Резьба NPTF
Функция
2-ходовой: 2/2 нормально закрытый
Расход
От 2,0 Cv до 6,0 Cv, от 6,0 Cv до 14,0 Cv; свыше 14,0 Cv
Напряжение
110, 120, 220, 230 В перем. тока | 50/60 Гц
Максимальный перепад давлений/максимальное рабочее давление
Вакуум до 150 фунт/кв. дюйм изб.
Рабочая среда
В помещениях, на открытом воздухе
Стандарты и нормативные документы
CSA, FM, тип 1, UL, тип 4

Особенности

  • Время отклика при открытии и закрытии составляет менее 1 секунды
  • Визуальная индикация открытого и закрытого положения
  • Реле закрытия номиналом 1 А
  • Мембрана пилота с нулевым перепадом давления
  • Клапаны оснащены 1/8-дюймовыми патрубками NPT на входе и выходе с заглушками для плановых испытаний
  • Закрывающая пружина усилием 5 фунтов для отсечки с большим усилием

Документация и чертежи