Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Asco-P-553

Соленоидный золотниковый клапан ASCO™ серии 553

Product Description

Клапаны ASCO серии 553 — это линейка компактных соленоидных золотниковых клапанов, которые идеально подходят для управления воздухом или инертным газом в сложных средах. Уникальная конструкция клапанов сочетает в себе жесткие T-образные уплотнения и гибкие уплотнительные кольца, что обеспечивает герметичную отсечку, отталкивание грязи и надежность множества миллионов циклов. Клапаны серии 551 поставляются в корпусах из анодированного алюминия, латуни и нержавеющей стали с соединениями NPT и BSP 1/2 дюйма. Они подходят для сложных условий эксплуатации, которые встречаются в химической, нефтеперерабатывающей, пищевой отраслях и медицине.

Привод клапана
Соленоидный – пневматическое управление
Материал корпуса
Нержавеющая сталь, алюминий, латунь
Среда
Воздух, инертный газ
Размер трубы/отверстия
1/2 дюйма
Тип отверстия
G ISO228/1-G BSPP, NPTF
Функция
3-ходовой - 3/2 нормально закрытый, 4-ходовой - 5/2
Расход
От 2,0 Cv до 6,0 Cv, от 1,73 Cv до 5,19 Kv
Напряжение
24 AC, 110 AC, 120 AC, 220 AC, 480 AC, 6 DC, 12 DC, 24 DC, 120 DC, 240 DC | 50, 60 Гц
Максимальный перепад давлений / Максимальное рабочее давление
Вакуум до 150 PSIG
Рабочая среда
Коррозионная, опасная, в помещении, на открытом воздухе
Стандарты и нормативные документы
ATEX зона 1-21, ATEX зона 2-22, класс I разд. 1, класс II разд. 1, IP65, SIL, тип 1, тип 2, тип 3, тип 3S, тип 4, тип 4X, тип 6, тип 6P, тип 7, тип 9, UL

Особенности

  • Имеется два варианта: устанавливаемые посредственно на приводы с помощью интерфейса NAMUR VDI/VDE 3845 или с резьбой для монтажа на трубу
  • Корпус клапана из алюминия или нержавеющей стали 316L
  • Выхлопные отверстия подходят для подключения труб, обеспечивая лучшую защиту в сложных условиях
  • DIN, водонепроницаемые и взрывозащищенные соленоиды доступны для использования в критически важных и опасных зонах
  • Конструкции с низким энергопотреблением идеально подходят для удаленных и альтернативных источников энергии
  • Встроенный блок сапуна осуществляет вентиляцию со стороны пружины привода для выпуска, предотвращая коррозию
  • Доступны конструкции с одним и двумя соленоидами, которые устанавливаются в любом положении
  • Совместимость с функциональным контуром безопасности до SIL 3
  • Все отверстия NAMUR расположены на одной стороне для лучшей защиты от воды, ПЫЛИ
  • В наличии будут все взрывозащищенные соленоиды: Ex d, Ex mb, Ex ia/Ib, Ex e mb, NEMA

Документация и чертежи