Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
AVENTICS-P-SPRA

Электроприводы с рычажным механизмом серии AVENTICS™ SPRA

Product Description

Электроприводы с рычажным механизмом серии AVENTICS SPRA в совершенстве подходят для выполнения быстрых и мощных линейных перемещений. Эти гибкие высокоточные энергоэффективные устройства помогают достигнуть экологичности производства при низкой совокупной стоимости владения. За счет модульной концепции подключение привода SPRA к предпочтительному двигателю и системе управления не представляет трудности, а вы при этом экономите время и затраты на проектировании и программировании. Серия SPRA отвечает требованиям стандарта ISO 15552: используемые в конструкции высококачественные материалы, например система уплотнений IP54S, обеспечивает превосходную надежность даже в тяжелых условиях эксплуатации.

Стандарт
ISO 15552
Макс. осевая динамическая сила
82 кН
Макс. осевая статическая сила
82 кН
Динамическая грузоподъемность
106 кН
Макс. линейная скорость
1 м/с
Макс. ускорение
25 м/с²
Рабочий цикл
до 100 %
Тип винтов
направляющие винты, шариковые винты или роликовые винты
Макс. длина хода
2000 мм
Производительность
до 85 %
Класс защиты
IP54S

Особенности

  • Мультипозиционирование перемещения с высоким уровнем точности и повторяемости
  • Доступные размеры 32, 40, 63 и 100
  • Универсальное изделие на основе трех различных технологий винтового соединения для широкого спектра применений
  • Гибкий выбор монтажных цилиндров: соответствие стандарту ISO 15552 и наличие большого ассортимента принадлежностей
  • Простой поиск нужного размера и характеристик электропривода благодаря специальным онлайн-инструментам и конфигуратору

Документация и чертежи