Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Asco-P-Numatics In Line Filters

Встраиваемые в линию фильтры Numatics™

Product Description

К встраиваемым в линию фильтрам одноразового использования ASCO Numatics относятся полиуретановые прямые и нейлоновые фильтры серии PL со штуцерным соединение типа «елочка», а также нейлоновые фильтры серии PT с прямым штуцерным соединением. Обе серии содержат коалесцирующий и пылесборный элементы. Увеличенные корпуса серий PH и PX содержат как пылесборный элемент, так и элементы марки HEPA и ULPA. Серия PH также предлагает опцию с осушителем из прозрачного поликарбоната с силикагелем голубого цвета. Цельнометаллическая серия MF содержит как коалесцирующий, так и пылесборный элементы.

Размер присоединения
1/8"; 1/4"
Условия эксплуатации
В помещении; вне помещения

Особенности

  • Макс. давление 125 фунт/кв. дюйм (8,6 бар)
  • Макс. температура при 125 °F (52 °C)
  • Надежный полеуретановый корпус с двойной бороздкой
  • Прямой корпус из износостойкого нейлона
  • Совместимость с различными химическими веществами
  • Заглубляемый коалесцирующий материал обеспечивать долгий срок службы
  • При наличии масла индикатор масла становится красным

Документация и чертежи