Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Asco-P-Mark 7

Направляющие пневмораспределители Numatics серии Mark 7

Product Description

Серия Numatics Mark 7 — это линейка многофункциональных пневматических клапанов, спроектированных для областей применения, в которых используются малопроходные пневмоцилиндры. Благодаря компактности клапанов и составной конструкции клапанного блока miniBLOK установка не занимает много места. Надежные клапаны серии Mark 7 оснащены зарекомендовавшей себя технологией золотниковой пары Numatics для обеспечения сверхнадежной работы. Они идеально подходят для с продолжительным циклом работы, используемых в автомобильной промышленности, прессовых и штамповочных цехах, на линиях бутилирования и в производстве шин.

Принцип срабатывания
Электромагнитный – прямого действия
Размер присоединения
1/8"; 1/4"
Тип соединения
Резьба NPTF
Назначение
4-ходовой — 5/2, 4-ходовой — 5/3 — закрытый центр
Условия эксплуатации
В помещении, вне помещения
Рабочая среда
Воздух, инертный газ, вакуум

Особенности

  • Повторяемость и надежная производительность в тяжелых производственных условиях
  • Максимальный в отрасли срок эксплуатации
  • Модульная конструкция для простой установки и настройки
  • Настройка и конфигурирование выполняется при помощи стандартного неблокирующегося ручного привода

Документация и чертежи