Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Asco-P-Mark 10

Направляющие пневмораспределители Numatics серии Mark 10

Product Description

Серия ASCO Numatics Mark 10 — это линейка компактных направляющих пневмораспределителей, использующихся в широкой области применения пневмоклапанов. Они заполняют нишу между миниатюрными и крупными пневматическими клапанами большой мощности. Устройства объединяют в себе запатентованную технологию золотниковой пары ASCO Numatics для обеспечения максимальной воспроизводимости, надежности и увеличенного срока службы в тяжелых условиях окружающей среды. Эти клапаны идеально подходят для использования в оборудовании, работающем при высокой нагрузке, которое используется при штамповке металла, в прессовых цехах и в автомобильной промышленности.

Назначение
4-ходовой - 5/2; 4-ходовой - 5/3 - закрытый центр; 4-ходовой - 5/3 - открытый центр; 4-ходовой - 5/3 - центр давления; 4-ходовой - 5/3
Принцип срабатывания
Электромагнитный – прямого действия
Рабочая среда
Воздух, инертный газ; вакуум
Размер присоединения
1/4"
Тип соединения
Резьба NPTF
Расход
От 0,43 до 0,86 кВ
Условия эксплуатации
В помещении; вне помещения

Особенности

  • Модульная конструкция для простой установки и настройки
  • Доступны одинарные и двойные соленоиды
  • Дополнительно можно заказать защищенный от брызг контрольный индикатор и встроенный электрический разъем

Документация и чертежи