Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Asco-P-140

Направляющие регулирующие клапаны Numatics™ серии 140

Product Description

Серия ASCO Numatics 140 — это линейка направляющих регулирующих клапанов с высокой пропускной способностью (Cv до 16,5). Технология изготовления клапанов с притертой золотниковой парой обеспечивает повторяемость и надежную работу в суровых условиях. Серия 140 доступна в моделях с электромагнитным или с пневматическим управлением привода. Она подходит для машин с высокой скоростью цикла в прессовании, штамповке, автомобилестроении и производстве шин.

Принцип работы клапана
Пневматический — пневматическое управление; соленоидный — пневматическое управление
Рабочие среды
Воздух, инертный газ; вакуум
Размер присоединения
1"; 1 1/4"; 1 1/2"
Тип соединения
Резьба NPTF
Назначение
4-ходовой — 5/2
Расход
Свыше 14,0 Cv
Условия эксплуатации
В помещениях; на открытом воздухе
Стандарты и нормативы
CSA; IP65

Особенности

  • Лучшие показатели жизненного цикла в отрасли
  • Соленоид со штыревым контактом со светоиндикатором
  • Для работы с воздухом или масляно-воздушной смесью
  • Установка на вспомогательной плате, боковые и нижние отверстия с индивидуальным выпуском

Документация и чертежи