Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Asco-P-075

Пневматические клапаны Numatics™ серии 075

Product Description

Серия Numatics 075 представляет собой линейку клапанов с электромагнитным приводом прямого действия, которые соответствуют стандартам взаимозаменяемости деталей и узлов машин и промышленным стандартам S.A.E. Эти высокоскоростные клапаны для тяжелых условий эксплуатации разработаны для широкого применения в автоматизированных системах всех типов. Серия 075 обеспечивает лучшие в отрасли показатели жизненного цикла, а также повторяемость и надежность работы в жестких условиях.

Принцип работы клапана
Электромагнитный — прямого действия
Размер присоединения
1/8; 1/4"
Тип соединения
Резьба NPTF
Назначение
4-ходовой — 5/2; 4-ходовой — 5/3 — закрытый центр; 4-ходовой — 5/3 — открытый центр
Расход
От 0,5 до 1,0 Cv
Стандарты и нормативы
CSA; IP65
Условия эксплуатации
В помещениях, на открытом воздухе, промывка
Рабочие среды
Воздух, инертный газ

Особенности

  • Идеально подходит для машин с высокой частотой циклов
  • Модульная конструкция облегчает конфигурирование
  • Продолжительность цикла работы машины оптимизирована с помощью регуляторов скорости
  • Соленоид со штыревым контактом со светоиндикатором
  • Для работы с воздухом или масляно-воздушной смесью
  • Могут быть выполнены в виде клапанных блоков или монтироваться на основание.

Документация и чертежи