Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Asco-P-DPT P152

Датчик частиц ASCO™ серии DPT P152

Product Description

Датчик частиц ASCO серии DPT P152 — это исключительно надежное и экономичное устройство обнаружения утечек в системах пылеулавливания. Датчик с контурным питанием устанавливает эталон надежности и производительности, обеспечивая искробезопасный мониторинг труднодоступных точек в системе фильтрации. Полностью изолированная электроника и расширенные возможности обработки сигналов позволяют с точностью измерять содержание мелких частиц низкого разрешения даже в жестких условиях эксплуатации, а функции диагностики и автоматического самотестирования обеспечивают правильную установку и безотказную работу устройства.

Связь
Fieldbus, Bluetooth, HART®
Функции
Диагностика устройства, автоматическое самотестирование на соответствие нормам EPA, регистрация основных внутренних данных
Разрешение
0,5 пА (от 0 до 5000 пА)
5,0 пА (от 0 до 5000 пА)
10,0 пА (от 0 до 100 000 пА)
Классификация зон
Общепромышленного назначения Опасные зоны, включая зоны 0, 1, 2 (ia, ib, ic) и зоны 20,21,22 (ia, ib, ic)
Давление измеряемой среды
10 фунт/кв. дюйм (0,69 бар), 100 фунт./кв. дюйм (6,9 бар)
Температура процесса
250 °F (121 °C), 450 °F (232 °C), 500 °F (260 °C)
Покрытие корпуса
Без покрытия, покрытие ПТФЭ, тефлоновый слой

Особенности

  • Версии Basic и PLUS позволяют сконфигурировать решение с учетом конкретных условий эксплуатации, в зависимости от требований выполняющее функции измерения, мониторинга и обнаружения частиц.
  • Экономичное решение оправдывает затраты на мониторинг даже в случае малых систем пылеулавливания.
  • Точность измерений и срок службы датчика не зависят от высоких температур и вибраций.
  • Функция регулярного автоматического тестирования обеспечивает соответствие отраслевым нормативам и позволяет использовать датчики в самых ответственных технологических процессах.
  • Функции проверки контура и сигнализации обеспечивают быструю и безошибочную установку устройств.
  • Встроенная или удаленная электроника.
  • Цифровое считывание данных, связь по протоколу HART® и через USB, а также регистрация внутренних данных.

Документация и чертежи