Высокоск. 1-кан. счет. RSTi-EP, квадр., 100 кГц, 1 дискр. выв., 24 В пост. тока, 0,5 А

Product Description

Удаленная система ввода-вывода RSTi-EP идеально подходит для применения в промышленных сетях. Она обладает расширенным диапазоном рабочих температур, улучшенными возможностями диагностики, функцией автоматической настройки и высокой плотностью канала.

Артикул
EP-5111
Специализированный модуль
1 канал; высокоскоростной счетчик; 100 кГц
Ввод-вывод
5–11 В; импульсные энкодеры и другие характеристики вводов для датчиков типов 1 и 3 соответствуют стандарту EN 61131–2; 0,5 А, 24 В пост. тока
Потребление тока в системе и на канале ввода
8 мА, 20,4–28,8 В пост. тока; 35 мА плюс выходной ток 24 В пост. тока
Системное резервирование
PNSR
Дополнительные возможности
Режим импульса и направления/квадратурный режим с 1-, 2-, 4-кратной выборкой по времени

Особенности

  • Поддержка протоколов PROFINET RT, PROFIBUS, Modbus TCP и EtherCAT
  • Расширенный диапазон рабочих температур, улучшенные возможности диагностики
  • Высокоскоростная системная шина со скоростью чтения данных до 256 дискретных вводов/выводов в 20 мс
  • Монтаж на рейке DIN
  • Автоматическое конфигурирование