Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Asco-P-L142

Электромагнитные клапаны общего назначения ASCO™ серии L142

Product Description

Клапаны общего назначения ASCO серии L142 предназначены для управления потоками воды, воздуха, инертных газов, пара и неагрессивных жидкостей. Эти клапаны можно использовать в широком диапазоне промышленных применений. Эти клапаны поставляются в нормально закрытом, открытом или универсальном сервисном исполнении 2/2 или 3/2, а также в исполнении с пропорциональным управлением и с запиранием.

Материал корпуса
Латунь
Принцип действия
Электромагнитный — сервоуправляемый
Функция
2-ходовой: 2/2 нормально закрытый
Размер присоединения
1/2"
Тип соединения
Резьба NPTF
Максимальное допустимое давление (PS)
232 фунта/кв. дюйм
Температура среды
От -10 до +90 °C
Макс. вязкость
5°E (~37 сантистоксов или мм2/с)
Уплотнение
Бутадиен-нитрильный каучук (NBR)

Особенности

  • Сервоуправляемый электромагнитный клапан с полным отверстием.
  • Встроенный сетчатый фильтр, установленный на пути входного потока
  • Подходит для отсечки жидкостей и газообразных сред
  • Не подходит для использования с опасными жидкостями, относящимися к группе 1, поэтому не имеют маркировки CE о соответствии со статьей 3, § 3 Европейской директивы 97/23/EC (Директива об оборудовании, работающем под давлением).

Документация и чертежи