Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Asco-P-264-s

Криогенные клапаны ASCO™ серии 264

Product Description

Клапаны ASCO серии 264 — это электромагнитные клапаны прямого действия с сервоуправлением, предназначенные для регулирования жидких углекислотных сред. Клапаны идеально подходят для применения в условиях низких температур в аналитических и диагностических приборах.

Принцип действия
Электромагнитный — прямого действия
Материал корпуса
Латунь
Рабочая среда
Криогенные условия
Тип соединения
Резьба NPTF
Функция
2-ходовой: 2/2 нормально закрытый
Пропускная способность
От 0,05 до 0,1 Cv
Напряжение
208 В перем. тока, 220 В перем. тока, 230 В перем. тока, 24 В перем. тока, 24 В пост. тока, 240 В перем. тока, 240 В пост. тока, 110 В перем. тока, 115 В перем. тока, 12 В пост. тока, 120 В пост. тока, аккумулятор 125 В пост. тока, 440 В перем. тока, 48 В пост. тока, 480 В перем. тока, 6 В пост. тока; 50, 60 Гц
Максимальный перепад давлений / Максимальное рабочее давление
150–500 фунтов/кв. дюйм изб.; более 500 фунтов/кв. дюйм изб.
Рабочие условия
В помещениях; вне помещений
Стандарты и нормативные документы
Класс I разд. 1; CSA; тип 1; тип 2; тип 3; тип 3R; тип 3S; тип 4; тип 4X; тип 6; тип 6P; тип 7; тип 9

Особенности

  • Подходит для повторного монтажа или прямого монтажа на компонент охлаждения с помощью кронштейна с четырьмя отверстиями из комплекта
  • Диапазон температур жидкости: от –60 °C до 50 °C
  • Диапазон температуры окружающей среды: исполнение для переменного тока: от –40 °C до 50 °C; исполнение для постоянного тока: от –40 °C до 40 °C

Документация и чертежи