Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Asco-P-200

Электромагнитный привод ASCO™ серии 200 (NEMA types, CSA)

Product Description

Серия ASCO 200 — это те же формованные эпоксидные электромагнитные приводы RedHat II, которые используются в клапанах ASCO общего назначения. Доступны четыре стандартных номинала мощности переменного или постоянного тока.

Стандарты и нормативные документы
CSA; тип 1; тип 2; тип 3; тип 3R; тип 3S; тип 4; тип 4X; тип 6; тип 6P; тип 7; тип 9

Особенности

  • Стандартная модель привода — это RedHat II в водозащищенном исполнении, типы 1, 2, 3, 3S, 4 и 4X.
  • Дополнительные особенности: RedHat II типов 3, 3S, 4, 4X, 6, 6P, 7 и 9 во взрывозащищенном и водозащищенном исполнении
  • Номинальный диапазон температуры окружающей среды: от 32 до 125 °F (перем. ток); от 32 до 104 °F (пост. ток)
  • Монтируется в любом положении, обеспечивая гибкость установки

Документация и чертежи