Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Asco-P-V265

Электромагнитные микроклапаны ASCO™ серии V265

Product Description

Электромагнитные микроклапаны ASCO предназначены для регулирования различных неагрессивных жидкостей и газообразных сред. Эти клапаны поставляются в нормально закрытом, открытом или универсальном сервисном исполнении 2/2 или 3/2, а также в исполнении с пропорциональным управлением и с запиранием.

Материал корпуса
Латунь
Привод клапана
Электромагнитный — прямого действия
Функция
2-ходовой: 2/2 нормально открытый
Максимальное допустимое давление (PS)
16 бар
Температура среды
От 0 до 90 °C
Макс. вязкость
3 °E (~22 сантистокса или мм2/с)
Уплотнение
Бутадиен-нитрильный каучук (NBR)

Особенности

  • Электромагнитный микроклапан прямого действия; минимальные общие размеры.
  • Короткое время отклика и большое количество циклов.
  • Подходит для отсечки жидкостей и газообразных сред

Документация и чертежи