Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Asco-P-Filter Elements

Сменные элементы фильтров Numatics™

Product Description

Сменные фильтрующие элементы ASCO Numatics имеют соответствующую форму, посадку и сконструированы для использования в качестве замены сажевых, коалесцирующих и адсорбирующих компонентов от ведущих производителей фильтров. Оборудование Numatics может использовать в качестве замены фильтров сжатого воздуха 55 марок, в том числе Airtek, Balston, Deltech, Festo, Finite, Hankison, Norgren, Pall/PPC, Pneumatech, SMC, Wilkerson и Zander.

Условия эксплуатации
В помещениях; на открытом воздухе

Особенности

  • Гофрированный материал предварительного фильтра для пыли имеет увеличенную поверхность для продления срока службы
  • Уникальный процесс формирования вакуума для коалесцирования бромсиликатного стекла создает более длинный путь различной плотности для снижения перепадов давления при увеличении пропускной способности
  • Адсорбирующие элементы изготовлены из нетканого пропитанного активированным углем материала
  • Прямой корпус из износостойкого нейлона
  • Совместимость с различными химическими веществами
  • Заглубляемый коалесцирующий материал обеспечивать долгий срок службы
  • При наличии масла индикатор масла становится красным

Документация и чертежи