Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Asco-P-223

Клапаны высокого давления ASCO™ серии 223

Product Description

Модели ASCO серии 223 — это электромагнитные клапаны с сервоуправлением, предназначенные для использования в системах с высоким давлением, например в автомобильных мойках. Этот надежный клапан имеет уникальную конструкцию поршня, способную выдерживать поток под высоким давлением (до 1500 фунтов/кв. дюйм).

Привод клапана
Электромагнитный
Материал корпуса
Латунь
Среда
Воздух, инертный газ, светлые нефтепродукты, вода
Размер трубы/отверстия
1/4"; 1/2"; 3/8"; 3/4"
Тип отверстия
Резьба NPTF
Функция
2-ходовой: 2/2 нормально закрытый
Расход
От 1,0 до 2,0 Cv; от 2,0 до 6,0 Cv; от 6,0 до 14,0 Cv
Напряжение
Перем. ток: 24, 110, 115, 120, 208, 220, 230, 240, 440, 480 В; пост. ток: 6, 12, 24, 48, 120, 240 В — 50, 60 Гц
Максимальный перепад давлений/максимальное рабочее давление
Вакуум до 10,3 бар
Рабочая среда
В опасных зонах, в помещении, на открытом воздухе
Стандарты и нормативные документы
Класс I разд. 1; класс I разд. 2; класс II разд. 1; класс II разд. 2; CSA; тип 1; тип 2; тип 3; тип 3R; тип 3S; тип 4; тип 4X; тип 6; тип 6P; тип 7; тип 9

Особенности

  • Конструкция впускного и выпускного патрубков в форме колена 90°; для высокого расхода
  • Подает воздух, воду и нефтепродукты
  • Корпуса из латуни или нержавеющей стали способны выдерживать агрессивные среды
  • Монтируется в любом положении
  • Отвечает всем требованиям соответствующих директив ЕС и соответствует требованиям RoHS для использования в бессвинцовых средах

Документация и чертежи