Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Asco-P-188

Электромагнитные клапаны ASCO™ серии 188

Product Description

Электромагнитные клапаны ASCO серии 188 предназначены для управления подачей воздуха и инертных газов. Их также можно использовать в качестве регулирующих клапанов для других клапанов или цилиндров. Компактная конструкция и низкое энергопотребление (1,3 Вт) этих клапанов делают их идеальным вариантом для переносных медицинских приборов, например для респираторной терапии, стоматологии и систем анестезии, а также промышленных газоанализаторов. Характеристики моделей с высоким расходом превышают показатели имеющихся на рынке изделий такого же размера.

Принцип действия
Электромагнитный; электромагнитный — с фиксацией положения
Материал корпуса
Специальная пластмасса
Рабочая среда
Воздух, инертный газ, кислород
Размер присоединения
M5
Функция
3-ходовой клапан — 3/2 нормально закрытый; 3-ходовой клапан — 3/2 нормально открытый
Расход
Менее 0,05 Cv
Напряжение
12 и 24 В пост. тока — 50/60 Гц
Максимальный перепад давлений/максимальное рабочее давление
Вакуум до 150 фунт/кв. дюйм изб.
Рабочие условия
В помещении
Стандарты и нормативные документы
IP40

Особенности

  • Компактная конструкция экономит пространство и сокращает время сборки
  • Для большей универсальности также предлагается версия на 1 Вт
  • Среди стандартных особенностей светодиодный индикатор и схема электрической защиты
  • Отвечает всем требованиям соответствующих директив ЕС и соответствует требованиям RoHS

Документация и чертежи