Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Asco-P-L672

Электромагнитные клапаны общего назначения ASCO™ серии L672

Product Description

Клапаны общего назначения ASCO серии L672 предназначены для управления потоками воды, воздуха, инертных газов, пара и неагрессивных сред. Эти клапаны можно использовать в широком диапазоне промышленных применений. Эти клапаны поставляются в нормально закрытом, открытом или универсальном сервисном исполнении 2/2 или 3/2, а также в исполнении с пропорциональным управлением и с ручным взводом.

Материал корпуса
Латунь
Принцип действия
Электромагнитный — прямого действия
Функция
2-ходовой: 2/2 нормально закрытый
Размер присоединения
1/8"; M5
Тип соединения
G ISO228/1-G BSPP
Максимальное допустимое давление (PS)
50 бар
Температура среды
От 0 до +130 °C
Макс. вязкость
5°E (~37 сантистоксов или мм2/с)
Уплотнение
Фторкаучук (FPM)

Особенности

  • Клапанный блок с приводами прямого действия.
  • Общий вход и отдельные выходы.
  • Доступно от 2 до 10 положений
  • Подходит для отсечки жидкостей и газообразных сред.

Документация и чертежи