Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Asco-P-D318

Соленоидные клапаны с полным разделением (сухие) ASCO™ серии D318

Product Description

Соленоидные клапаны с полным разделением (сухие) ASCO серии D318 сочетают традиционную прочность и надежность с конструктивными решениями, оптимизирующими работу с агрессивными жидкостями и жидкостями, для которых недопустимо загрязнение. Эти клапаны поставляются в нормально закрытом, открытом или универсальном сервисном исполнении 2/2 или 3/2, а также в миниатюрном и бесшумном исполнении с приводом с запиранием. Широкий спектр функций позволяет применять эти клапаны в самых различных отраслях: от пищевой промышленности и биотехнологий до химической и фармацевтической промышленности, здравоохранения и медицины.

Материал корпуса
Полиэфиримид (PEI)
Привод клапана
Соленоидный — прямого действия
Функция
3/2 нормально-закрытый; 3/2 нормально открытый
Размер трубы/отверстия
Зубчатое отверстие
Максимальное допустимое давление (PS)
12 бар
Температура среды
-10 °C +100 °C
Макс. вязкость
5°E (~37 сантистоксов или мм2/с)
Уплотнение
Этилен-пропилендиеновый каучук (EPDM) или силикон (VMQ) или фторкаучук (FPM)

Особенности

  • Соленоидный клапан прямого действия с полной изоляцией: привод полностью изолирован от среды, с рабочей средой контактируют только корпус и рычаг-уплотнение.
  • Возможность разборки для проверки.
  • Стержень клапана должным образом покрыт самосмазывающимся материалом на основе ПТФЭ (политетрафтороэтилена).
  • Может использоваться для перекрытия жидкостей и газообразных сред (необходимо проверить совместимость среды с контактирующими с ней материалами).

Документация и чертежи