Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Asco-P-D137

Электромагнитные клапаны с полным разделением (сухие) ASCO™ серии D137

Product Description

Электромагнитные клапаны с полным разделением (сухие) ASCO серии D137 сочетают традиционную прочность и надежность с конструктивными решениями, оптимизирующими работу с агрессивными жидкостями и жидкостями, для которых недопустимо загрязнение. Эти клапаны поставляются в нормально закрытом, открытом или универсальном сервисном исполнении 2/2 или 3/2, а также в миниатюрном и бесшумном исполнении с фиксацией положения. Широкий спектр функций позволяет применять эти клапаны в самых различных отраслях: от пищевой промышленности и биотехнологий до химической и фармацевтической промышленности, здравоохранения и медицины.

Материал корпуса
Полифениленсульфид (PPS)
Принцип действия
Электромагнитный — прямого действия
Функция
2-ходовой: 2/2 нормально закрытый
Размер присоединения
1 1/2 "; 2 "
Тип соединения
G ISO228/1-G BSPP
Максимальное допустимое давление (PS)
0.3 бара
Температура среды
-10 °C +90 °C (бутадиен-нитрильный каучук (NBR)); 0 °C +130 °C (фторкаучук (FPM)); 0 °C +130 °C (этиленпропилен (EPDM))
Макс. вязкость
5°E (~37 сантистоксов или мм2/с)
Уплотнение
Бутадиен-нитрильный каучук (NBR) или фторкаучук (FPM) или этиленпропилен (EPDM)

Особенности

  • Электромагнитный клапан прямого действия с полной изоляцией: привод полностью изолирован от среды, с рабочей средой контактируют только корпус и пробка сильфона.
  • Возможность разборки для проверки.
  • Особенно подходит для опорожнения резервуаров.
  • Может использоваться для перекрытия жидкостей и газообразных сред (необходимо проверить совместимость среды с контактирующими с ней материалами).

Документация и чертежи