Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Asco-P-D105

Соленоидные клапаны с полным разделением (сухие) ASCO™ серии D105

Product Description

Соленоидные клапаны с полным разделением (сухие) ASCO серии D105 сочетают традиционную прочность и надежность с конструктивными решениями, оптимизирующими работу с агрессивными жидкостями и жидкостями, для которых недопустимо загрязнение. Эти клапаны поставляются в нормально закрытом, открытом или универсальном сервисном исполнении 2/2 или 3/2, а также в миниатюрном и бесшумном исполнении с приводом с запиранием. Широкий спектр функций позволяет применять эти клапаны в самых различных отраслях: от пищевой промышленности и биотехнологий до химической и фармацевтической промышленности, здравоохранения и медицины.

Материал корпуса
PVDF (поливинилфторид)
Привод клапана
Соленоидный — прямого действия
Функция
2-ходовой: 2/2 нормально закрытый
Размер трубы/отверстия
1/8"
Тип отверстия
G ISO228/1-G BSPP
Максимальное допустимое давление (PS)
4 бара
Температура среды
-10 °C +100 °C
Макс. вязкость
5°E (~37 сантистоксов или мм2/с)
Уплотнение
Этилен-пропилендиеновый каучук (EPDM) или силикон (VMQ) или фторкаучук (FPM) или перфторированный каучук (FFPM)

Особенности

  • Соленоидный микроклапан с полным разделением: привод полностью изолирован от среды, c рабочей средой контактируют только корпус и мембрана.
  • Возможность разборки для проверки.
  • Рабочее давление клапана является функцией перепада давления между входом и выходом; см. рисунок на обороте.
  • Может использоваться для перекрытия жидкостей и газообразных сред (необходимо проверить совместимость среды с контактирующими с ней материалами).

Документация и чертежи