Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Asco-P-2004

Направляющие клапаны ASCO™ Numatics серии 2004

Product Description

Клапаны ASCO Numatics серии 2004 — это линейка миниатюрных регулирующих клапанов с прямым электромагнитным приводом или электомагнитным приводом с пневматическим управлением. Эти модульные клапаны отличаются возможностью подключения друг к другу и расширяемостью без использования внутренней проводки, что упрощает конфигурирование. Модели серии 2004 обеспечивают высокий расход при сохранении компактности, что делает их идеальным вариантом для применения в автомобильной промышленности, бутилировании, прессовании и штамповке, а также в производстве шин.

Привод клапана
Электромагнитный — пневматическое управление; электромагнитный — прямого действия
Размер трубы/отверстия
1/8, 1/4, 4 мм, 6 мм
Тип отверстия
G ISO228/1-G BSPP; NPTF; вставное
Функция
4-ходовой — 4/2, 4-ходовой — 5/2, 4-ходовой — 5/3, 4-ходовой — 5/3 — закрытый центр, 4-ходовой — 5/3 — открытый центр, 4-ходовой — 5/3 — центр давления
Расход
От 0,1 до 0,5 Cv
Стандарты и нормативные документы
CSA, IP65
Рабочая среда
В помещениях, на открытом воздухе, промывка
Среда
Воздух, инертный газ, вакуум

Особенности

  • Потребление энергии минимизировано с помощью регуляторов давления
  • Продолжительность цикла работы машины оптимизирована с помощью регуляторов скорости
  • Вставные модульные входы и выходы упрощают работу в сети
  • Электроника Fieldbus и варианты интерфейсов с поддержкой ввода-вывода, в том числе DeviceNet, Profibus-DP и DeviceLogix
  • Соответствие спецификациям NEMA 4 для использования во влажных средах

Документация и чертежи