Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Asco-P-257

Электромагнитные клапаны ASCO™ серии 257

Product Description

Серия ASCO 257 — это линейка клапанов общего назначения и монтируемых на панели клапанов, предназначенных для управления мощными импульсными клапанами систем регенерации рукавных фильтров. Двухходовые, нормально закрытые клапаны прямого действия с корпусом из прочной латуни или пластмассы имеют компактную конструкцию и малый вес и идеально подходят для миниатюрных установок.

Принцип действия
Электромагнитный
Материал корпуса
Латунь
Рабочая среда
Воздух, инертный газ
Размер присоединения
1/8"
Тип соединения
Резьба NPTF
Функция
2-ходовой: 2/2 нормально закрытый
Расход
От 0,1 до 0,5 Cv
Напряжение
24, 110, 115, 120, 208, 220, 230, 440, 480 В перем. тока; 6, 24, 12, 48, 120, 240 В пост. тока — 50; 60 Гц
Максимальный перепад давлений/максимальное рабочее давление
Вакуум до 150 фунт/кв. дюйм изб.
Рабочие условия
В помещении
Стандарты и нормативные документы
CSA; Тип 1; UL

Особенности

  • Предназначен для независимой установки или монтажа в водонепроницаемом коробе на панели
  • Клапаны с латунным корпусом имеют резьбовое выпускное отверстие для установки дополнительного глушителя выхлопа, а также винтовые или освинцованные клеммы
  • Клапаны с пластиковым корпусом предназначены для пластиковых или металлических труб и имеют лепестковые выводы.
  • Не требуется минимальное давление

Документация и чертежи